-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Manette
-
Manette
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Verrouillage à cadenas
-
Qualité du matériau
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x800x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x800x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x600x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x600x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x400x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338040-WEB-F.jpg)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x400x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338031-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338011-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338030-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338010-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338029-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 450 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338027-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338009-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338007-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 2000 x 800 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338028-WEB-R.jpg)
Gaine ext. - 2200x350x800mm pour coffret/armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338008-WEB-R.jpg)
Gaine ext. - 2000x350x800mm pour coffret/armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338026-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338006-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 2000 x 600 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338025-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338005-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 2000 x 450 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338024-WEB-R.jpg)
Gaine ext. - 2200x350x600mm pour coffret/armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338004-WEB-R.jpg)
Gaine ext. - 2000x350x600mm pour coffret/armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338023-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338022-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)