![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020919-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX-IS 630 schr. - h300mm - horz - 24 mod
XL3
LEGRAND
XL³ met.afdekpl DPX-IS 630 schr. - h300mm - horz - 24 mod
Ref. 020919
EAN-nr.
3245060209193
XL³ met.afdekpl DPX-IS 630 schr. - h300mm - horz - 24 mod
Productgroep : 16
116,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 300 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER