Aller au contenu principal
Logo print

XL³ plast.métal DPX-IS 630 à vis - h300mm - horz - 24 mod

XL3 LEGRAND

XL³ plast.métal DPX-IS 630 à vis - h300mm - horz - 24 mod

Réf. 020919 EAN. 3245060209193

XL³ plast.métal DPX-IS 630 à vis - h300mm - horz - 24 mod

1
Groupe produit : 16
116,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 300 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

2 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)