-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt als achterwand
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met kabelinvoer
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020456_pw_92443.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020456-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1095 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020451_pw_92441.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020451-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1095 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021276_pw_92491.jpg)
Vlakke met. deur - br 950 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021276-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke met. deur - br 1095 mm wandkast XL³ 800 - h 1095 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021272-WEB-R.jpg)
Vlakke met. deur - br 1295 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021271-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke met. deur - br 700 mm wandkast XL³ 800 - h 1095 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020467-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 panelen - h 1295 mm Voor wandkast XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020427-LEGRAND-1000.jpg)
Kit voor interne kabelmantel wandkast XL³ 800 - h 1250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020426-LEGRAND-1000.jpg)
Kit voor interne kabelmantel wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020447-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - hoogte 1200 mm Voor interne mantel XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020466-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 panelen - h 1095 mm Voor wandkast XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020446-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - hoogte 1000 mm Voor interne mantel XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020585-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichtingskit IP 55 Voor kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020482_pw_141920.jpg)
Set van 2 hijsogen voor wandkasten XP³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020486_pw_141921.jpg)
Koppelingskit voor wandkasten XL³ 800
Exclusief BTW