-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition porte à hublot
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020456_pw_92443.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1295 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020456-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1095 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020451_pw_92441.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1295 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020451-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1095 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021276_pw_92491.jpg)
Porte plate métal - l. 950 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1295mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021276-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - l. 950 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021272-WEB-R.jpg)
Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1295mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021271-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020467-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 flancs latéraux pr coffret XL³ 800 - ht 1295mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020427-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine à câbles int. - h 1250mm pour coffret XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020426-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine à câbles int. - h 1050mm pour coffret XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020447-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron - hauteur 1200 mm Pour gaine interne XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020466-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 flancs latéraux pr coffret XL³ 800 - ht 1095mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020446-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron - hauteur 1000 mm Pour gaine interne XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020585-LEGRAND-1000.jpg)
Kit d'étanchéitè IP 55 pour coffrets XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020482_pw_141920.jpg)
Jeu de 2 anneaux de levage pour coffrets XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020486_pw_141921.jpg)
Kit de jumelage IP 55 pour coffrets XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)