-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ plaat SPX-D 250-400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605137-LEGRAND.jpg)
XL³afdekplaat SPX-D 250/400A h.400mm - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/20190320_260244_1.jpg)
XL³ afdekpl. SPX-V 2 h.400mm vertical - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/20190320_260244_1.jpg)
XL³ afdekplaat voor SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020964-WEB-R.jpg)
XL³ afdekpl. SPX 00 h.300mm vertical - 24 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020956-WEB-R.jpg)
XL³ plaat vr 1 SPX 3 vertical - 630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020955-WEB-R.jpg)
XL³ plaat vr 1 SPX 2 vertical - 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020954-WEB-R.jpg)
XL³ plaat vr 2 SPX 1 vertical - 250A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020953-WEB-R.jpg)
XL³ plaat vr 4 SPX 000/00 vertical - 125A/160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020952-WEB-R.jpg)
XL³ adapt.rail st. SPX 000/00 vertical - set van 2
Exclusief BTW