-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ platine SPX-D - 250-400A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605137-LEGRAND.jpg)
XL³ plastron SPX-D 250/400A h.400mm - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/20190320_260244_1.jpg)
XL³ plastron SPX2/3 h.400mm vertical - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/20190320_260244_1.jpg)
XL³ plastron pour SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020964-WEB-R.jpg)
XL³ plastron SPX 00 h.300mm vertical - 24 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020956-WEB-R.jpg)
XL³ platine pr 1 SPX3 vertical - 630A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020955-WEB-R.jpg)
XL³ platine pr 1 SPX2 vertical - 400A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020954-WEB-R.jpg)
XL³ platine pr 2 SPX1 vertical - 250A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020953-WEB-R.jpg)
XL³ platine pr 4 SPX 000/00 vertical - 125A/160A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020952-WEB-R.jpg)
XL³ adapt sup rail SPX 000/00 vertical - jeu de 2
Prix indicatif (hors TVA)