-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Geperforeerd
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 300 mm 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Met. afdekpl. - h 300mm - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 300 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020951-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 200 mm 36 mod. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020801_pw_141990.jpg)
Met. afdekpl. - h 200mm - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020651-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ alu rail vast 2stand. 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 200 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020950-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 150 mm 36 mod. - kasten XL² 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020800-LEGRAND-1000.jpg)
Met. afdekpl. - h 150mm - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020900-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 150 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020601-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ alu rail vast.2 stand. 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/405226-LEGRAND-1000.jpg)
railverhoging aluminium 20 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat DPX-IS 250 op alu rail ref. 202 00
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW