-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Perforé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h300 - 36 mod DPX 125/160/250ER/DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h300 - 24 mod DPX 125/160/250ER/DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h300 - 24 mod DPX 125/160/250ER/DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020951-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h200 - 36 mod app. Lexic/Vistop 160 A/DPX12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020801_pw_141990.jpg)
Plastron métal - h200 - 24 mod app. Lexic/Vistop 160 A/DPX12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020651-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ rail alu fix.2 pos 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020901-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h200 - 24 mod app. Lexic/Vistop 160 A/DPX12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020950-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h150 - 36 mod pour appareils Lexic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020800-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h150 - 24 mod pour appareils Lexic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020900-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h150 - 24 mod pour appareils Lexic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³ 160 adapt. rail avc cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. rail pour DPX³250 avec cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
Adapt. rail pour DPX³250 sans cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020601-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ rail alu fix.2 pos 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/405226-LEGRAND-1000.jpg)
Rehausse de rail aluminium 20 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pour fixation des DPX-IS 250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. rail pour DPX³250 diff. sans cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³ 160 adapt. rail ss cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 160 adapt. rail diff ss cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)