-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Hoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605136-LEGRAND.jpg)
XL³afdekplaat SPX-D 160A h.300mm - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605139-LEGRAND.jpg)
Diff.schak. 2P 40A - type A 300mA sel. - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605135-LEGRAND.jpg)
XL³ plaat SPX-D 630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605138-LEGRAND.jpg)
XL³afdekplaat SPX-D 630A h.600mm - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021052-WEB-R.jpg)
Afdekplaat SPX³-V 32M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021055-WEB-R.jpg)
Afdekplaat voor SPX³-V verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ plaat SPX-D 250-400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605137-LEGRAND.jpg)
XL³afdekplaat SPX-D 250/400A h.400mm - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021051-WEB-R.jpg)
Afdekplaat SPX³-V 24M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021053-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX³ 1600 - SPX³-V horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat voor DPX³ 1600 verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021050-WEB-F.jpg)
Bevestigingsteun SPX³-V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021054-WEB-R.jpg)
Bevestigingsteun SPX³-V verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021057-WEB-R.jpg)
Afdekstrip voor SPX³-V
Exclusief BTW