-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Hauteur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605136-LEGRAND.jpg)
XL³ platine SPX-D 160A h.300mm - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605139-LEGRAND.jpg)
XL³ plastron SPX-D 630A h.600mm - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605135-LEGRAND.jpg)
XL³ platine SPX-D 630A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605138-LEGRAND.jpg)
XL³ plastron SPX-D 630A h.600mm - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021052-WEB-R.jpg)
Plastron SPX³-V 36 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021055-WEB-R.jpg)
Plastron pour SPX³-V montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ platine SPX-D - 250-400A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605137-LEGRAND.jpg)
XL³ plastron SPX-D 250/400A h.400mm - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021051-WEB-R.jpg)
Plastron SPX³-V 24 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021053-WEB-R.jpg)
Plastron pour DPX³1600-SPX³-V montage horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron pour DPX³ 1600 montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021050-WEB-F.jpg)
Support de fixation SPX³-V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021054-WEB-R.jpg)
Support de fixation SPX³-V montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021057-WEB-R.jpg)
Obturateur pour SPX³-V
Prix indicatif (hors TVA)