-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020836-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX-IS 1600 schr. - h400mm - horz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021103-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl regelb. - vert. - 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021106-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 a.ansl h400mm - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl vast - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Bev.plaat - 1 DPX-IS 630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605_pw_96758.jpg)
Bev.plaat - 1 DPX-IS 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Bev.plaat - 1 of 2 DPX-IS 250 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl. met DPX /-IS 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat - 1 of 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020919-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX-IS 630 schr. - h300mm - horz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020619-WEB-R.jpg)
XL³ plaat DPX-IS 630 v/a aansl vast - hor - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020918-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX-IS 250 schr. - h300mm - horz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020957-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX-IS 630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020618-WEB-R.jpg)
XL³ plaat DPX-IS 250 v/a aansl vast - hor - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020907-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX-IS 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020801_pw_141990.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX-IS 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020801_pw_141990.jpg)
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020906-WEB-R.jpg)
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 300 mm 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Met. afdekpl. - h 300mm - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 300 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW