-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020836-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal 1 DPX-IS 1600 à vis - h400mm - horz - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021103-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr arr régl. - vert. - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021106-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat.1 DPX /-IS 1600 pr ar h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Platine pour 1 DPX-IS 630 36 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605_pw_96758.jpg)
Platine pour 1 DPX-IS 630 24 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Platine pour 1 ou 2 DPX-IS 250 36 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX-IS 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pour 1 ou 2 DPX-IS 250 24 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020919-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX-IS 630 à vis - h300mm - horz - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020619-WEB-R.jpg)
XL³ plat DPX-IS 630 pav/par fixe - hor - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020918-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX-IS 250 à vis - h300mm - horz - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020957-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm 36 mod - pour 1 DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020618-WEB-R.jpg)
XL³ plat DPX-IS 250 p av/p ar fixe - hor - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020907-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm 24 mod - pour 1 DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020801_pw_141990.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm 24 mod - 1 DPX-IS 630 - 1/4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020801_pw_141990.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm 24 mod - 2 DPX-IS 250 - 1/4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020906-WEB-R.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm 24 mod - pour 2 DPX-IS 250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h300 - 36 mod DPX 125/160/250ER/DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h300 - 24 mod DPX 125/160/250ER/DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h300 - 24 mod DPX 125/160/250ER/DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)