-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020772-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingshulpstuk - 36 mod. 1 tot 3 DPX 250/630 + diff.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020770-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingshulpstuk - 36 mod. voor 1 tot 3 DPX 250/630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020722-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingshulpstuk - 24 mod. 1 tot 3 DPX 250/630 + diff.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020793-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat voor 1 DPX 630 voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020720-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingshulpstuk - 24 mod. voor 1 tot 3 DPX 250/630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020922-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020972-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020820-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020920-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020970-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020823_pw_120670.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 630 - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020921-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor 1 DPX 630 hoogte 300 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020923-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020786-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat - DPX 630 + diff. voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020785-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat voor DPX 630 voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW