-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020772-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositif de fixation - fixe pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020770-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositif de fixation - fixe pour 1 à 3 DPX 250 ou DPX 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020722-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositif de fixation - fixe pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020793-LEGRAND-1000.jpg)
Platine réglable - fixe pour 1 DPX 630 a/s diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020720-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositif de fixation - fixe pour 1 à 3 DPX 250 ou DPX 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 600 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020922-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 600 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020972-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020820-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 + 1/4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020920-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020970-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020823_pw_120670.jpg)
Plastron métal - h. 300 mm pour 1 DPX 630 a/s diff. - 1/4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020921-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm pour 1 DPX 630 a/s diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020923-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 300 mm pour 1 DPX 630 a/s diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020786-LEGRAND-1000.jpg)
Platine de montage - fixe pour DPX 630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020785-LEGRAND-1000.jpg)
Platine de montage - fixe pour DPX 630 - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)