-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020686-LEGRAND.jpg)
Bev.hulpstuk 2 DPX 1600 vast bronwisselaar - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020687-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.hulpstuk 2 DPX 1600 los bronwisselaar - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021105-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ bev.loskop. DPX1600 v.ansl regelb.plaat - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020735-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat voor 1 DPX 1600 hor. stand - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021116-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekp met DPX 1600 dr.bed loskop - h600mm - vert. 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021115-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl. met DPX 1600 loskop - h600mm - vert. 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020986-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat 2 DPX 1600 bronwisselaar - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020987-WEB-R.jpg)
Afdekplaat 2 DPX 1600 motorb. bronwisselaar - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021234-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor 1 DPX 1600 hor. stand - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021235-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat 1 DPX 1600 m/drb. hor. stand - kast XL³ 4000
Exclusief BTW