-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020686-LEGRAND.jpg)
Dispositif inverseur de source pour 2 DPX 1600 fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020687-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositif inverseur de source pour 2 DPX 1600 débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021105-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ fixa débr. 1 DPX1600 pr av plat.régl - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020735-LEGRAND-1000.jpg)
Platine réglable - débr. - hor pour 1 DPX 1600 - XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021116-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plas.métal DPX1600 cde mot débr. - h600mm - vert. - 24mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021115-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX 1600 débr. - h600mm - vert. - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020986-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h 800 mm pour 2 DPX 1600 - XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020987-WEB-R.jpg)
Plastron métal - h 800 mm pour 2 DPX 1600 + com. mot.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021234-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h 400 mm pour 1 DPX 1600 - XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021235-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h 400 mm pour 1 DPX 1600 + com. r/m
Prix indicatif (hors TVA)