-
Bouwvorm
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
Gewelfde glazen deur H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur h 1800 mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
Gewelfde glazen deur h 1800 mm Breedte 725 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Vlakke glazen deur - h 1800 mm Br 975 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
Vlakke glazen deur - h 1800 mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 725 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 975 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B475mm
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 475 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
Afdichtingskit IP 55 Voor kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Set van 4 hijsogen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Handgreep XL³ 400-800-4000
Exclusief BTW
Set 2 L-vormige verst.platen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Set 2 platte verst.platen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Set voor koppeling van sokkels Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Schroefwerk structuurkoppeling voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW