-
Type de construction
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Porte galbée vitrée H2200mm pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - h 1800mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée H2200mm pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - h 1800mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal H2200mm pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal H2200mm pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal H2200mm pour XL³ 4000 L475mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - h 1800 mm largeur 475 - armoire XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Kit d'étanchéitè IP 55 pour coffrets XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 anneaux de levage pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Poignee porte XL³ 400-800-4000
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 plaques de renf. en L pour jumelage - pour XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 plaques de renf. plate pour jumelage - pour XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Kit pour jumelage de socles pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Vis de jumelage de structure pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)