-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Scharnier aan binnenkant
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Scharnier aan buitenkant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Klembereik
-
Spuitbus
-
Max. openingshoek
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Gatvorm
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Nastelbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Lengte
-
Lengte
-
Met slot
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Met lichtsensor
-
Uitvoering
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Lamptype
-
Zelfdovend
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Zelfklevend
-
Kopvorm
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020540-LEGRAND-1000.jpg)
Volle plaat met glijbeugel 600 x 1800 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-020989-WEB-R.jpg)
Bordverlichting XL³ 800/4000 Afdekplaat - fluo met detector
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020648-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat - h 400 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020642-WEB-R.jpg)
Gep. Bev.plaat - h 400 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020649-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat - h 200 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020545-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilatieplaat voor sokkel br 975 mm - vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020647-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat - h 200 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020544-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilatieplaat voor sokkel br 725 mm - vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020996-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 600mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020646_pw_141984.jpg)
Volle bev.plaat - h 400 mm br 850mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020690-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat - h 100 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020645-WEB-R.jpg)
Volle bev.plaat - h 600 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020846-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 600mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020946-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 600mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020641_pw_141982.jpg)
Gep. Bev.plaat - h 200 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020644-LEGRAND-1000.jpg)
Volle bev.plaat - h 400 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020523-WEB-R.jpg)
Vaste dwarssteun - l. 850 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020640-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingsplaat - h 100 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020995-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 400mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020845-WEB-R.jpg)
Afdekplaat - h 400mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020945-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 400mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020522-WEB-R.jpg)
Vaste dwarssteun - l. 600 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020949-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - h 200mm - 24 mod. ventil. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020643-WEB-R.jpg)
Volle bev.plaat - h 200 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW