-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de construction
-
Charnière intérieure
-
Transparent
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Zone de serrage
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Perforé
-
Perforé
-
Magnétique
-
Longueur
-
Flexible
-
Distance entre les fentes
-
Longueur
-
Longueur
-
Avec serrure
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Finition de paroi latérale
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Source lumineuse
-
Autoextinguible
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Avec partie supérieure
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020540-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine avec glissière hauteur 1800mm - largeur 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-020989-WEB-R.jpg)
Kit éclairage de tableau pour coffrets XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020648-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pleine régl. - h 400mm largeur 600 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020642-WEB-R.jpg)
Platine perf. - largeur 600mm hauteur 400 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020649-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pleine régl. - h 200mm largeur 850 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020545-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau de ventilation pour socle largeur 975 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020647-WEB-R.jpg)
Platine pleine régl. - h 200mm largeur 600 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020544-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau de ventilation pour socle largeur 725 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020996-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein métal - h 600mm 36 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020646_pw_141984.jpg)
Platine pleine - largeur 850mm hauteur 400 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020690-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pleine régl. - h 100mm largeur 850 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020645-WEB-R.jpg)
Platine pleine - largeur 600mm hauteur 600 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020846-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein métal - h 600mm 24 modules - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020946-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein métal - h 600mm 24 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020641_pw_141982.jpg)
Platine perf. - largeur 600mm hauteur 200 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020644-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pleine - largeur 600mm hauteur 400 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020523-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 trav. fixe - l. 850mm pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020640-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pleine régl. - h 100mm largeur 600 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020995-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein métal - h 400mm 36 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020845-WEB-R.jpg)
Plastron plein métal - h 400mm 24 modules - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020945-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein métal - h 400mm 24 modules - à vis imperdable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020522-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 trav. fixe - l. 600mm pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020949-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron d'aération - 24 mod. hauteur 200 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020643-WEB-R.jpg)
Platine pleine - largeur 600mm hauteur 200 mm - XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)