![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401333-WEB-F.jpg)
Witte deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
DRIVIA
LEGRAND
Witte deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
Ref. 401333
EAN-nr.
3245064013338
Witte deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
Productgroep : 21
32,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Slotdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 248.75 mm |
Hoogte | 497.25 mm |
Diepte | 36.9 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER