![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401343-LEGRAND.jpg)
Doorz. deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
DRIVIA
LEGRAND
Doorz. deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
Ref. 401343
EAN-nr.
3245064013437
Doorz. deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
Productgroep : 21
32,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Slotdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 248.75 mm |
Hoogte | 497.25 mm |
Diepte | 36.9 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
---|---|
Kleur | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER