-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Vermogen
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Type belasting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040187-LEGRAND-1000.jpg)
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - gesp. wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040185-LEGRAND-1000.jpg)
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - oud goud
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040189-LEGRAND-1000.jpg)
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040194-LEGRAND-1000.jpg)
Wipschakelaar - 2 A - 250 V Tweepolig - antracietgrijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040192-LEGRAND-1000.jpg)
Wipschakelaar - 2 A - 250 V Tweepolig - gespikkeld wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040193-LEGRAND-1000.jpg)
Wipschakelaar - 2 A - 250 V Tweepolig - oud goud
Exclusief BTW