-
Tension nominale
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Puissance
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Type de charge
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040187-LEGRAND-1000.jpg)
Inter à bascule - fluo blanc 2 A - 250 V - bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040185-LEGRAND-1000.jpg)
Inter à bascule - fluo or 2 A - 250 V - bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040189-LEGRAND-1000.jpg)
Inter à bascule - fluo anthr. 2 A - 250 V - bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040194-LEGRAND-1000.jpg)
Inter à bascule - gris anthr. 2 A - 250 V - bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040192-LEGRAND-1000.jpg)
Inter à bascule - blanc mouch. 2 A - 250 V - bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/040193-LEGRAND-1000.jpg)
Inter à bascule - vieil or 2 A - 250 V - bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)