![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414948-WEB-R.jpg)
Webserver energie 32 punten directe IP aansluiting - 4 mod
DIN
LEGRAND
Webserver energie 32 punten directe IP aansluiting - 4 mod
Ref. 414948
EAN-nr.
3414970805560
Webserver energie 32 punten directe IP aansluiting - 4 mod
Productgroep : 76
2 014,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Voedingsspanning bij DC | 9-28 V |
---|---|
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
Bluetooth-netwerk standaard | Nee |
---|---|
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
Radio standaard GPRS | Nee |
Radio standaard GSM | Nee |
Radio standaard UMTS | Nee |
IO-Link Master | Nee |
Systeemcomponenten | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Met potentiaalscheiding | Ja |
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk | Ja |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wand-/directmontage mogelijk | Ja |
Frontinbouw mogelijk | Nee |
Rackmontage mogelijk | Nee |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Breedte | 71.3 mm |
Hoogte | 90.5 mm |
Diepte | 62 mm |
Documentatie
9 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
8 documenten
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
Software
SELECTEER