![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414948-WEB-R.jpg)
Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
DIN
LEGRAND
Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
Réf. 414948
EAN.
3414970805560
Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
1
Groupe produit : 76
2 014,00 €
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
Tension d'alimentation DC | 9-28 V |
---|---|
Type de tension d’alimentation | DC |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole pris en charge pour CAN | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole pris en charge pour ASI | Non |
Supporte le protocole KNX | Non |
Supporte protocole Modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
Supporte le protocole DeviceNet | Non |
Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
Protocole pris en charge pour LON | Non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Standard radio Bluetooth | Non |
---|---|
Standard radio WLAN 802.11 | Non |
Standard radio GPRS | Non |
Standard radio GSM | Non |
Standard radio UMTS | Non |
Maître IO-Link | Non |
Composants système | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Avec séparation de potentiel | Oui |
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Oui |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural/direct possible | Oui |
Encastrement frontal possible | Non |
Montage sur rack possible | Non |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
Matériel associé (Ex ia) | Non |
Matériel associé (Ex ib) | Non |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Largeur | 71.3 mm |
Hauteur | 90.5 mm |
Profondeur | 62 mm |
Documentation
9 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
8 documents
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
1 document
Autocad 3D
1 document
Logiciels
Sélectionnez