Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Waterdichte kast 2+1 mod. zonder klemmenblok-IP65-Plexo

PLEXO IP65 LEGRAND

Waterdichte kast 2+1 mod. zonder klemmenblok-IP65-Plexo

Ref. 601932 EAN-nr. 3245066019321

Waterdichte kast 2+1 mod. zonder klemmenblok-IP65-Plexo

Productgroep : 87
39,76 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen 1
Breedte in module-eenheden 3
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Ja
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Nee
Type sluiting Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 105 mm
Inbouwhoogte 170 mm
Inbouwbreedte 89 mm
Inwendige diepte 78 mm
Aard-verbindingsblok Nee
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7046
Beschermingsgraad (IP) IP65
Hoogte 174 mm
Breedte 93 mm
Diepte 109 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 2
Slagvastheid IK09
Gebruikstemperatuur -15-55 °C
opslagtemperatuur -15-55 °C
Halogeenvrij Nee
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
F01043FR-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische fiche
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-654748 (0.36 Mo)