Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
PLEXO IP65
LEGRAND
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
Réf. 601932
EAN.
3245066019321
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
1
Groupe produit : 87
39,76 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 105 mm |
Hauteur d'encastrement | 170 mm |
Largeur d'encastrement | 89 mm |
Profondeur intérieure | 78 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Hauteur | 174 mm |
Largeur | 93 mm |
Profondeur | 109 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 2 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-55 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
8 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez