-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Koppelcontactstop 3 P+ N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
Koppelcontactstop 3 P+ A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
Koppelcontactstop 2 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
Contactstop 3 P + N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
Contactstop 3 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
Contactstop 2 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW