-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055667-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur 3 P + N + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055665-LEGRAND.jpg)
Prolongateur 3 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055662-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur 2 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055637-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche étanche 3 P+N+T - gris 20 A - 400 V - IP 44 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055635-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche étanche 3 P + T - gris 20 A - 400 V - IP 44 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055632-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche étanche 2 P + T - gris 20 A - 400 V - IP 44 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)