-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Spoed schroefdraad
-
Spoed schroefdraad
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Glasvezelversterkt
-
Type schroefdraad
-
Type schroefdraad
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Trompetuitvoering
-
Met contramoer
-
Slagvast
-
Vlakkabelkoppeling
-
Deelbare koppeling/wartel
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Metaal wartel ISO63-IP68 mini aanspancapaciteit 10 mm
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO50-IP68 mini aanspancapaciteit 22 mm
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO40-IP68 mini aanspancapaciteit 15 mm
Exclusief BTW
Metalen moer ISO 63
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO32-IP68 mini aanspancapaciteit 11 mm
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO25-IP68 mini aanspancapaciteit 8 mm
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO20-IP68 mini aanspancapaciteit 7 mm
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO16-IP68 mini aanspancapaciteit 4 mm
Exclusief BTW