-
Taille de filetages métrique/PG
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Inclinaison du filetage
-
Inclinaison du filetage
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Renforcé en fibre de verre
-
Type de filetage
-
Type de filetage
-
Version anti-déflagration
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Protection contre les courbures
-
Avec contre-écrou
-
Résistant aux chocs
-
Raccord à écrou de câble plat
-
Raccord à écrou divisible
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095509-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO63-IP68 capacité serrage mini 10 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095508-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO50-IP68 capacité serrage mini 22 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095507-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO40-IP68 capacité serrage mini 15 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/386631_pw_237351.jpg)
Ecrou métal ISO 63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095506-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO32-IP68 capacité serrage mini 11 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095505-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO25-IP68 capacité serrage mini 8 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095503-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO20-IP68 capacité serrage mini 7 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/095501-LEGRAND-1000.jpg)
Presse-étoupe métal ISO16-IP68 capacité serrage mini 4 mm
Prix indicatif (hors TVA)