FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351215-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351215
GWO6 goot staal 130x63 L=2m R9010
106,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351235-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351235
GWO6 goot staal 130x63 L=3m R9010
106,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351115-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351115
GWO6 w.goot staal 130x63 L=2m R1013
106,79 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351135-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351135
GWO6 w.goot staal 130x63 L=3m R1013
106,79 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen