Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Couvercle inclus
-
Largeur du couvercle 1
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type rectangulaire
-
Section transversale utile
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351215-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351215
GWO6 goulotte 130x63 L=2000 R9010
106,79 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351235-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351235
GWO6 goulotte 130x63 L=3000 R9010
106,79 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351115-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351115
GWO6 goulotte 130x63 L=2m R1013
106,79 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351135-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351135
GWO6 goulotte 130x63 L=3m R1013
106,79 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.