-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Faseselectie
-
Met grendeling
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Aftakwijze
-
Aantal NEMA-contactdozen
-
Uitvoering wandcontactdozen
-
Beveiliging
-
Aantal polen
-
Aantal contactdozen overig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411646-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 630 A met lastschakelaar AC23
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411625-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 400 A met lastschakelaar AC23
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411624-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 250 A met lastschakelaar AC23
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411623-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 160 A met lastschakelaar AC23
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411622-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 125 A met lastschakelaar AC23
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411601-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 63 A met lastschakelaar AC23
Exclusief BTW