-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Nombre de prises CEE
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Sélection de phases
-
Avec dispositif de blocage
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de dérivation
-
Nombre de prises NEMA
-
Finition des prises de courant
-
Protection
-
Nombre de pôles
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411646-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 630 A avec inter-sectionneur AC23
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411625-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 400 A avec inter-sectionneur AC23
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411624-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 250 A avec inter-sectionneur AC23
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411623-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 160 A avec inter-sectionneur AC23
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411622-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 125 A avec inter-sectionneur AC23
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/50411601-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 63 A avec inter-sectionneur AC23
Prix indicatif (hors TVA)