-
Trafo geïntegreerd
-
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
-
Met lichtbron
-
Met geïntegreerde diode
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Nom. spanning Ue bij DC
-
Lamphouder
-
Lamptype
-
Kleur lichtbron
-
Kleur lichtbron
-
Kleur lichtbron
-
Bevestigingswijze
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Osmoz bl 2NO/NG 230V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl 2NO/NG 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl 2NO/NG 230V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl NO+NG 230V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok 2NO 230V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl NO+NG 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok 2NO 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl NO+NG 230V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok 2NO 230V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl 2NO/NG 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl 2NO/NG 24V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz bl 2NO/NG 24V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO 230V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO 230V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO 230V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO+NG 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok 2NO 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO+NG 24V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok 2NO 24V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok 2NO 24V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO+NG 24V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO 24V LED wit Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO 24V LED rood Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW
Osmoz blok NO 24V LED groen Mech + beugel vr 3 functies
Exclusief BTW