-
Transfo intégré
-
Avec résistance série intégrée
-
Source lumineuse fournie
-
Avec diode intégrée
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC
-
Douille
-
Source lumineuse
-
Couleur de la source lumineuse
-
Couleur de la source lumineuse
-
Couleur de la source lumineuse
-
Type de fixation
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/022990-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 230 V 2 NO/NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/022991-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 230 V 2 NO/NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/022992-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 230 V 2 NO/NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023013-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 230 V NO + NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023016-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 230 V 2 NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023014-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 230 V NO + NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023017-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 230 V 2 NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023015-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 230 V NO + NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023018-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 230 V 2 NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/022980-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 24 V 2 NO/NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/022981-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 24 V 2 NO/NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/022982-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 24 V 2 NO/NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023010-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 230 V NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023011-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 230 V NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023012-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 230 V NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023003-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 24 V NO + NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023006-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023004-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 24 V NO + NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023007-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023008-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023005-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 24 V NO + NF + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023000-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED blanc - 24 V NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023001-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 24 V NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/023002-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc Osmoz LED vert - 24 V NO + étrier 3 postes
Prix indicatif (hors TVA)