FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm overig
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/003928-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 003928
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03920/21/22/23-40kA 2,0kV
305,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/003934-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 003934
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03930/31/32/33-40kA 1,8kV
160,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-003939-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 003939
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03935/36/38 -40 kA 1,4 kV
156,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/003944-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 003944
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03940/41/43 -15 kA 1,2 kV
129,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen