Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TT
-
Autre schéma de liaison
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Classe de protection (IP)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
LEGRAND
DIN
Réf. 003928
Module de rechange parafoudre Pour 039 20/21/22/23 - 70 kA
305,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 003934
Module de rechange parafoudre Pour 039 30/31/32/33 - 40 kA
160,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 003939
Module de rechange parafoudre Pour réf 039 35/36/38 - 40 kA
156,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DIN
Réf. 003944
Module de rechange parafoudre Pour réf 039 40/41/43 - 15 kA
129,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.