Voetstuk vr schroefbevestiging Colring kabelb.-alle breedtes
COLRING
LEGRAND
Voetstuk vr schroefbevestiging Colring kabelb.-alle breedtes
Ref. 032072
EAN-nr.
3245060320720
Voetstuk vr schroefbevestiging Colring kabelb.-alle breedtes
Productgroep : 07
0,40 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 21 mm |
---|---|
Breedte | 16.5 mm |
Hoogte | 8.8 mm |
Geschikt voor bundelbandbreedte tot | 9 mm |
Bevestigingswijze | Overig |
Diameter bevestigingsgat | 5 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Gebruikstemperatuur | -25-85 °C |
Kleur | Kleurloos |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER