Embase a visser - diam. 5mm colliers Colring toutes larg.
COLRING
LEGRAND
Embase a visser - diam. 5mm colliers Colring toutes larg.
Réf. 032072
EAN.
3245060320720
Embase a visser - diam. 5mm colliers Colring toutes larg.
1
Groupe produit : 07
0,40 €
/
pièce
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 21 mm |
---|---|
Largeur | 16.5 mm |
Hauteur | 8.8 mm |
Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 9 mm |
Type de fixation | Autre |
Diamètre trou de fixation | 5 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-85 °C |
Couleur | Incolore |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez