-
Voedingspunt
-
Voedingspunt
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411207-ZUCCHINI-1000.jpg)
Centr.voed.kast. 1000A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411206-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 800 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401207-ZUCCHINI-1000.jpg)
Centr.voed.kast. 1000A MR
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401206-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 800 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411205-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 630 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401205-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 500/630 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411208-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 500 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401208-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 500 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411204-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 400 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401204-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 400 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411201-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 160 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411202-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 250 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411203-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 315 A MRf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401201-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401202-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 250 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401203-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 315 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411017-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. links MRf-1000A - Zucchini 5 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411016-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. links MRf- 800A - Zucchini 5 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401017-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. links MR- 1000A - Zucchini 4 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411007-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. rechts MRf-1000A - Zucchini 5 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401016-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. links MR - 800A - Zucchini 4 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411015-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. links MRf- 630A - Zucchini 5 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411006-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. rechts MRf- 800A - Zucchini 5 geleid.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401007-ZUCCHINI-1000.jpg)
Bord/transfo aansluit. rechts MR- 1000A - Zucchini 4 geleid.
Exclusief BTW