-
Position d'alimentation
-
Position d'alimentation
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411207-ZUCCHINI-1000.jpg)
Alim centrale pr canal. 1000A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411206-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 800 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401207-ZUCCHINI-1000.jpg)
Alim centrale pr canal. 1000A MR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401206-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 800 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411205-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 630 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401205-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 500/630 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411208-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 500 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401208-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 500 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411204-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 400 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401204-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 400 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411201-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 160 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411202-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 250 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411203-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 315 A MRf
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401201-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401202-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 250 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401203-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 315 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411017-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo gauche MRf - 1000A - Zucchini 5 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411016-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo gauche MRf - 800A - Zucchini 5 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401017-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo gauche MR - 1000A - Zucchini 4 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411007-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo droite MRf - 1000A - Zucchini 5 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401016-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo gauche MR - 800A - Zucchini 4 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411015-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo gauche MRf - 630A - Zucchini 5 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50411006-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo droite MRf - 800A - Zucchini 5 cond.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/50401007-ZUCCHINI-1000.jpg)
Raccord. tabl./transfo droite MR - 1000A - Zucchini 4 cond.
Prix indicatif (hors TVA)