-
Voedingspunt
-
Voedingspunt
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521051-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement man. voor stroomrails 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 63 en 100 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 63 en 100 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511051-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement man. voor stroomrails 63 en 100 A
Exclusief BTW