-
Position d'alimentation
-
Position d'alimentation
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier interm. alim. pour canalisations 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier fem. d'alim. pour canalisations 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521051-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier mâle d'alim. pour canalisations 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier interm. alim. pr canalisations 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier fem. d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511051-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier mâle d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
Prix indicatif (hors TVA)