-
Voedingspunt
-
Voedingspunt
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75241151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Voedingskast centraal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75221151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 406 Voedingskast centraal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75201151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Voedingskast centr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75241002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Voedingskast SX links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75221002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 406 Voedingskast SX links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75241001D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Voedingskast DX rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/ZU-75221001D-WEB-R.jpg)
LBD 406 Voedingskast DX rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75201002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Voedingskast SX links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75201001D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Voedingskast DX rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/ZU-75161001D-WEB-R.jpg)
LBD 252 Voedingskast DX rechts
Exclusief BTW