-
Position d'alimentation
-
Position d'alimentation
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75241151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Alimentation central
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75221151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 406 Alimentation central
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75201151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Alimentation centr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75241002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Alimentation SX gauche
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75221002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 406 Alimentation SX gauche
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75241001D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Alimentation DX droite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/ZU-75221001D-WEB-R.jpg)
LBD 406 Alimentation DX droite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75201002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Alimentation SX gauche
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75201001D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Alimentation DX droite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/ZU-75161001D-WEB-R.jpg)
LBD 252 Alimentation DX droite
Prix indicatif (hors TVA)