![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411127-ZUCCHINI-1000.jpg)
Voedingsdoz.metaal 1000A MRf
ZUCCHINI
LEGRAND
Voedingsdoz.metaal 1000A MRf
Ref. 50411127
EAN-nr.
8033777051199
Voedingsdoz.metaal 1000A MRf
Productgroep : Z13
1 529,71 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 1000 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 850 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 400 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER